Overgangsmodul - UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS - 2293666

Bildet viser variant UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

VARIOFACE-modul, med fjærkrafttilkobling og D-subminiatyrbøssinglist, for montering på NS 35/7,5, antall poler: 9

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • 9- til 50-polet
  • Fjærkrafttilkoblingsteknikk
  • I henhold til IEC 60807-2
  • 1:1-forbindelse
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2293666
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 308 (IF_2011)
GTIN 4017918120566
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 70,500 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk