Federleiste - SFLY 2,5/F32/ZB - 2285506

19"-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 32, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel felttilkobling til pluggforbindere i henhold til IEC 60603 / DIN 41617
  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2285506
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 788 (C_1_2013)
GTIN 4017918055967
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 88,930 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk