Basislist - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 - 2279703

Kretskortbasishus, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 2, delingsmål: 7,25 mm, montering: Beltepakkede SMD/THT/THR-byggelementer

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Passer til elektronikkhus ME / ME MAX
  • Poltall 2 og 3 passer til husbredder 17,5 / 35 mm hhv. 22,5 / 45 mm
  • Ortogonal (rettvinklet) skrupluggtilkobling
  • Leveres som kartongpakket bulkgods eller beltepakket for automatisert bestykning
  • Delingsmål 7,25 mm for ubegrenset 600 V UL-godkjennelse
  • THR-loddbar
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2279703
Forpakningsenhet 110 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 110 STK
Katalogside Side 511 (C_1_2013)
GTIN 4046356544450
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,550 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk