Elektronikkhus - ME 45 UT/FE BUS/10+2 BK - 2278241

Innbyggingshus, lengde: 99 mm, med luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: integrert bussplugg, farge: svart, bredde: 45 mm, høyde: 114,5 mm, poltall tverrforbinder: 10+2

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2278241
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHAAB -
GTIN 4046356289030
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 71,874 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk