Strømtransformator - PACT MCR-V2-12020-159 - 2277394

Pluggstrømtransformator, primærstrøm kan velges 400...4000 A AC, sekundærstrøm kan velges 1 A AC eller 5 A AC, nøyaktighetsklasse kan velges 0,5 eller 1, merkeeffekt kan velges

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Primær merkestrøm Ipn: 0...(400...4000) A
  • Rundledermål: Ø 96 mm
  • Skinnemål: 2x 120 x 10 mm, 3x 100 x 10 mm, 80 x 80 mm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2277394
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 231 (C-5-2017)
Tolltariffnummer 85043129

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk