Strømtransformator - PACT MCR-V2- 6040- 96 - 2277349

Pluggstrømtransformator, primærstrøm kan velges 200...2000 A AC, sekundærstrøm kan velges 1 A AC eller 5 A AC, nøyaktighetsklasse kan velges 0,5 eller 1, merkeeffekt kan velges

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Primær merkestrøm Ipn: 0...(200...2000) A
  • Skinnemål: 60 x 40 mm, 50 x 50 mm
  • Rundledermål: Ø 61 mm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2277349
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 228 (C-5-2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 388,100 g
Tolltariffnummer 85043129
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk