Strømtransformator - PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 - 2277239

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 1 250 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 10 VA

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Primær merkestrøm Ipn: 0...(200...2500) A
  • Rundledermål: Ø 53 mm
  • Skinnemål: 63 x 15 mm, 2x 50 x 10 mm, 40 x 40 mm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2277239
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 228 (C_5_2017)
GTIN 4046356305020
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 461,900 g
Tolltariffnummer 85043129
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk