Monteringsmateriell - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Med transformatorens hurtigfeste er PACT-strømtransformatorer montert på strømskinnen på et blunk. De installeres kun med fingerkraft - komplett og uten bruk av verktøy. Festepinner: 65 mm, holdelask: 13 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Strømtransformator - PACT MCR-V2- 4012- 70 - 2277284

Pluggstrømtransformator, primærstrøm kan velges 75...1000 A AC, sekundærstrøm kan velges 1 A AC eller 5 A AC, nøyaktighetsklasse kan velges 0,5 eller 1, merkeeffekt kan velges

Strømtransformator - PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 - 2277116

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 250 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 5 VA

Strømtransformator - PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 - 2277679

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 300 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 7,5 VA

Strømtransformator - PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 - 2277129

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 400 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 7,5 VA

Strømtransformator - PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 - 2277682

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 500 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 10 VA

Strømtransformator - PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 - 2277132

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 600 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 10 VA

Strømtransformator - PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 - 2277695

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 750 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 10 VA

Strømtransformator - PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 - 2277145

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 800 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 10 VA

Strømtransformator - PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 - 2277158

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 1 000 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 10 VA

Strømtransformator - PACT MCR-V2- 5012- 85 - 2277297

Pluggstrømtransformator, primærstrøm kan velges 100...1500 A AC, sekundærstrøm kan velges 1 A AC eller 5 A AC, nøyaktighetsklasse kan velges 0,5 eller 1, merkeeffekt kan velges

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk