Monteringsmateriell - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Med transformatorens hurtigfeste er PACT-strømtransformatorer montert på strømskinnen på et blunk. De installeres kun med fingerkraft - komplett og uten bruk av verktøy. Festepinner: 40 mm, holdelask: 13 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2276612
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 233 (C_5_2017)
GTIN 4046356659000
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 43,300 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk