Strømtransformator - PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A - 2276395

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 2 500 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 15 VA

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Primær merkestrøm Ipn: 0...(400...4000) A
  • Rundledermål: Ø 85 mm
  • Skinnemål: 2x 100 x 10 mm, 80 x 64 mm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2276395
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 230 (C_5_2017)
GTIN 4046356566261
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 550,500 g
Tolltariffnummer 85043129
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk