Strømtransformator - PACT MCR-V2-8015-105- 600-5A-1 - 2276272

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 600 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 10 VA

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Primær merkestrøm Ipn: 0...(400...2500) A
  • Rundledermål: Ø 61 mm
  • Skinnemål: 80 x 15 mm, 2x 60 x 10 mm, 3x 50 x 10 mm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2276272
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 229 (C_5_2017)
GTIN 4046356502917
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 468,300 g
Tolltariffnummer 85043129
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk