Strømtransformator - PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 - 2276227

Pluggstrømtransformator, primærstrøm 1 250 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 15 VA

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Primær merkestrøm Ipn: 0...(200...2000) A
  • Skinnemål: 60 x 40 mm, 50 x 50 mm
  • Rundledermål: Ø 61 mm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2276227
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BCK -
Katalogside Side 228 (C_5_2017)
GTIN 4046356502559
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 384,800 g
Tolltariffnummer 85043129
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk