Kretskortholder - SKBI 32/F/ZD - 2261106

Kretskortholder, nominell strøm: 4 A, poltall: 32, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2261106
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 779 (C-1-2013)
GTIN 4017918053840
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 172,440 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk