ny

Tilbehør - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Folietastatur i sølvledeteknikk, 16 taster, preget, tre farger, tilkoblingskabel 62 mm, med krympebøssing female RM 2,54 mm, brukstemperatur -20 °C ... 70 °C

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2203568
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ACFACF -
GTIN 4055626474014
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,100 g
Tolltariffnummer 85371098

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk