Hushalvdelen - UCS HH 125-87 9005 - 2203350

Hushalvskål for oppbygging av et UCS-hus med dimensjoner 125 x 87 mm, material polykarbonat, svart farge lignende RAL 9005

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Høy fleksibilitet ved bruk takket være modulær huskonstruksjon
  • Fleksibelt kretskortfeste, tilpasser seg tilnærmet enhver formfaktor
  • Praktisk rettede individualiseringsmuligheter
  • Redusert logistikk grunnet innbyrdes kompatible komponenter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2203350
Forpakningsenhet 20 STK
Salgskode ACFCAA -
GTIN 4055626427676
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 48,860 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk