Elektronikkhus - HCS-C MINI 1 9V C C 7035 - 2203149

Håndholdt hus C-Mini lysegrått, består av to halvskåler, skruer. Front fordypet 1,1 mm, lukket, batteriromdeksel og batterikontakter til 9 V-blokk.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien HCS
  • Egnet for mobilt håndholdt utstyr
  • Ergonomisk husform, rett eller trinndelt
  • Integrering av LCD-displayer og folietastaturer
  • Beskyttelsesgrad opptil IP54
  • Temperaturområde: -20 °C til +50 °C
  • Slagfast ABS-kunststoff
  • Brennbarhetsklasse UL 94-V0

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2203149
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ACFACA -
GTIN 4055626377025
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 104,900 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk