Elektronikkhus - ME 22,5 UTG/FE BUS/10 KMGY - 2202737

Bildet viser en variant av artikkelen

Innbyggingshus, lengde: 99 mm, farge: lysegrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202737
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHAAB -
GTIN 4055626170404
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,616 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk