Kretskortpluggforbinder - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 6, delingsmål: 3,45 mm, tilkoblingstype: Push-in Technology, Farge fjæråpnere: blå/rød/hvit

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202609
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode ACHECB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626296289
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,800 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk