Kretskortpluggforbinder - HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - 2202608

Stikkerdel, poltall: 4, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in Technology, Farge fjæråpnere: hvit/blå/hvit/rød

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME-IO
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 18,8 mm
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Push-in-fronttilkoblingsteknikk
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202608
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode ACHECB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626296272
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,428 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk