Elektronikkhus - ME MAX 12,5 PLATE YE - 2202597

Ingen tilgjengelige bilder

Innbyggingshus, farge: gul

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202597
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHABZ -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626158884
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,800 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk