Kretskortholder - SKBD 14/MT - 2202592

Bildet viser en 20-polet variant

Kretskortholder, nominell strøm: 5 A, poltall: 14, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202592
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053338
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 43,040 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk