Kretskortholder - SKBD 12/MT - 2202576

Bildet viser en 20-polet variant

Kretskortholder, nominell strøm: 5 A, poltall: 12, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202576
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 263 (CC_2002)
GTIN 4017918053314
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 36,820 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk