Elektronikkhus - ME MAX 22,5 F/SF-PLATE TRANS - 2202530

Ingen tilgjengelige bilder

Innbyggingshus, farge: transparent

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202530
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626139708
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,040 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk