Elektronikkhus - ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - 2202507

Innbyggingshus, lengde: 120,6 mm, Underdel, tverrforbindelse: Bus-skinnekonnektor, farge: lysegrå, bredde: 18,9 mm, høyde: 57,7 mm, poltall tverrforbinder: 8

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME-IO
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 18,8 mm
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Push-in-fronttilkoblingsteknikk
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres
  • Driftsjordkontakt integrert i husdelen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202507
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHEBA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626199214
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk