Hus-overdel - BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - 2202372

Ingen tilgjengelige bilder

Overdel, farge: lysegrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien BC
  • I henhold til DIN EN 43880
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra en til ni delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202372
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHBAB -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626073309
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 36,235 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk