Kretskortpluggforbinder - PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - 2202346

Stikkerdel, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 300 V, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, Farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202346
Forpakningsenhet 50 STK
GTIN 4055626058818
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,560 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk