Elektronikkhus - BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - 2202324

Ingen tilgjengelige bilder

Installasjons-innbyggingshus, lengde: 89,7 mm, Overdel, farge: lysegrå, bredde: 161,6 mm, høyde: 62,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien BC
  • I henhold til DIN EN 43880
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra en til ni delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202324
Forpakningsenhet 80 STK
Salgskode ACHBAB -
Minimum bestillingsmengde 80 STK
GTIN 4055626052700
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 64,200 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk