Elektronikkhuskomponenter - UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - 2202085

Oppbyggingshus, lengde: 2 mm, Sidedel, farge: aluminiumfarger, bredde: 75 mm, høyde: 73,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien UM-ALU
  • Ekstruderprofil i aluminium
  • Finnes i lengder fra 42,5 mm ... 990 mm, kan etter ønske kappes av individuelt
  • Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • EMC-beskyttelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202085
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode ACHDFC -
GTIN 4046356987424
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 68,100 g
Tolltariffnummer 76169910
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk