Elektronikkhus - UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - 2202032

Oppbyggingshus, farge: lysegrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien UM-BASIC/UM-PRO
  • Ekstruderprofil i PVC (UM-BASIC) eller PA (UM-PRO)
  • Finnes i individuelle lengder
  • Finnes i byggbreddene 72 mm, 108 mm og 122 mm
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2202032
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626005430
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,400 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk