Elektronikkhus - ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 KMGY - 2201856

, lengde: 99 mm,Innbyggingshus med luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: integrert bussplugg, farge: lysegrå, bredde: 22,5 mm, høyde: 114,5 mm, poltall tverrforbinder: 5+2

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201856
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHAAB -
GTIN 4046356990653
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,240 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk