Monteringsskinne-bussforbinder - ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2201813

Bildet viser en variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, nominell strøm (Ex): 8 A, nominell spenning (Ex): 125 V, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Gull, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201813
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAC -
Katalogside Side 35 (NTK_2014)
GTIN 4046356909365
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,800 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk