Elektronikkhus - ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 2201804

Innbyggingshus, lengde: 65,8 mm, Deksel, farge: lysegrå, bredde: 18,9 mm, høyde: 12,2 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME-IO
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 18,8 mm
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Push-in-fronttilkoblingsteknikk
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201804
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 35 (NTK_2014)
GTIN 4046356909358
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,100 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk