Kretskortpluggforbinder - HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - 2201782

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 300 V, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in Technology, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn, Se artikkelens deratingkurve

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME-IO
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 18,8 mm
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Push-in-fronttilkoblingsteknikk
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201782
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 35 (NTK_2014)
GTIN 4046356911467
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,906 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk