Elektronikkhus - EH 70-B/ABS GY7035 - 2201742

Innbyggingshus, farge: grå, bredde: 70 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien EH
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 22,5 mm ... 90 mm
  • Brennbarhetsklasse HB i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201742
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHCHA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4046356908269
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 71,260 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland IN (India)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk