Monteringsskinne-bussforbinder - ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - 2201731

Monteringsskinnebussforbinder til ME og ME-MAX, byggbredde 17,5 mm, fire parallelle poler og en parallell pol, farge: lysegrå (lignende RAL 7035)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201731
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode ACHACA -
Katalogside Side 39 (NTK_2014)
GTIN 4046356905206
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,750 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk