Fjærlist - FRONT-ZFL 1,5/D32 - 2201632

19" fjærlist, nominell strøm: 4 A, poltall: 32, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201632
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 789 (C_1_2013)
GTIN 4017918902001
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,090 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk