Monteringsmateriell - HC-ALU 6-161 MOUNT 150 GY - 2201332

Ingen tilgjengelige bilder

Innbyggingshus

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien UM-ALU
  • Ekstruderprofil i aluminium
  • Finnes i lengder fra 42,5 mm ... 990 mm, kan etter ønske kappes av individuelt
  • Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • EMC-beskyttelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201332
Forpakningsenhet 2 STK
Salgskode ACFAAZ -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 769 (C_1_2013)
GTIN 4046356789134
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 43,400 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland HU (Hungary)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk