Elektronikkhus - ME MAX 35 U-U1 KMGY VPE1 - 2201323

Komplett hus med luftesliss, tverrforbindelse: Bus-skinnekonnektor, farge: lysegrå, bredde: 35 mm, lengde: 99 mm, høyde: 114,5 mm, poltall tverrforbinder: 5

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
  • Pluggtilkobling i skru-, fjær- eller hurtigkoblingsteknikk
  • Skinnebussforbinder (ekstra)
  • Stort kretskortareal ved kompakte husdimensjoner
  • Stor frontflate for plugger med høyt antall poler eller for elementer for betjening og innstilling
  • Innleggsdekselet er enkelt å endre og kan merkes
  • Enkel utskiftning av modulen uten at kontaktkjeden brytes
  • Fast- eller pluggtilkoblingsteknikk kan blandes på opptil tre tilkoblingsnivåer, i forskjellige delingsmål
  • Driftsjordkontakt (ekstra)
  • Svingbart transparent frontdeksel

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201323
Forpakningsenhet 1 STK
GTIN 4046356767019
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 85,400 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk