Elektronikkhus - ME 22,5 OT-MSTBO RD VPE100 - 2201079

Innbyggingshus, Overdel, farge: rød, bredde: 22,5 mm, høyde: 38,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201079
Forpakningsenhet 100 STK
Salgskode ACHAAD -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4046356718264
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,150 g
Tolltariffnummer 85472000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk