Elektronikkhuskomponenter - BC 17,8 UT HBUS KMGY - 2201070

Ingen tilgjengelige bilder

Installasjons-innbyggingshus med luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: Bus-skinnekonnektor, farge: lysegrå, bredde: 17,8 mm, lengde: 89,7 mm, høyde: 49 mm, poltall tverrforbinder: 16

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien BC
  • I henhold til DIN EN 43880
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra en til ni delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2201070
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356716352
Tolltariffnummer 85472000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk