Elektronikkhus - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 - 2200942

Oppbyggingshus, Underdel, farge: aluminiumfarger, bredde: 105 mm, lengde: 990 mm, høyde: 29,4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien UM-ALU
  • Ekstruderprofil i aluminium
  • Finnes i lengder fra 42,5 mm ... 990 mm, kan etter ønske kappes av individuelt
  • Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • EMC-beskyttelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200942
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716444
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 234,000 g
Tolltariffnummer 76042990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk