Monteringsmateriell - HC-ALU 6 MOUNT 200 GY - 2200913

Monteringsfot for veggfeste av oppbyggingshus HC-ALU

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien HC-ALU
  • Ekstruderprofil i aluminium
  • Finnes i lengder fra 100 mm ... 1000 mm, kan etter ønske kappes av individuelt
  • Finnes i byggbredder fra 53,5 mm ... 161 mm
  • Beskyttelsesgrad opptil IP65
  • Kan benyttes som håndholdt hus og vegghus
  • EMC-pakninger (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200913
Forpakningsenhet 2 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 768 (C_1_2013)
GTIN 4046356716888
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 58,400 g
Tolltariffnummer 76161000
Opprinnelsesland HU (Hungary)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk