Elektronikkhus - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000 - 2200900

Oppbyggingshus, lengde: 1000 mm, Underdel, farge: aluminiumfarger, bredde: 121 mm, høyde: 32,8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien HC-ALU
  • Ekstruderprofil i aluminium
  • Finnes i lengder fra 100 mm ... 1000 mm, kan etter ønske kappes av individuelt
  • Finnes i byggbredder fra 53,5 mm ... 161 mm
  • Beskyttelsesgrad opptil IP65
  • Kan benyttes som håndholdt hus og vegghus
  • EMC-pakninger (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200900
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BAC -
Katalogside Side 769 (C_1_2013)
GTIN 4046356715805
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 076,000 g
Tolltariffnummer 76042100
Opprinnelsesland HU (Hungary)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk