Elektronikkhus - FKDSO 2,5/ 4-L BK - 2200839

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 320 V, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 60 °

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fjærkraftprintmodul for elektronikkhus ME / ME MAX
  • Rask tilkobling ved hjelp av Push-in-Technology
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200839
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode ACHADA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356689588
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,338 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk