Elektronikkhus - ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY - 2200540

Innbyggingshus med luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: integrert bussplugg, farge: lysegrå, bredde: 90 mm, lengde: 99 mm, høyde: 114,5 mm, poltall tverrforbinder: 10

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200540
Forpakningsenhet 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 665 (C-1-2013)
GTIN 4046356608060
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 140,000 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk