Elektronikkhus - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

, lengde: 99 mm,Innbyggingshus med luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: uten bussforbinder, farge: lysegrå, bredde: 90 mm, høyde: 114,5 mm, poltall tverrforbinder: Ikke relevant

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200536
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAC -
Katalogside Side 661 (C_1_2013)
GTIN 4046356608022
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 102,530 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk