Kretskortpluggforbinder - MSTBO 2,5/ 3-G1PL BK - 2200487

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 3, delingsmål: 5 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Lodding, Artikkel med pinutgang på siden

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Basishus og plugg for elektronikkhus ME og ME MAX
  • Pluggretning ortogonalt (rettvinklet) på kretskortet
  • Delingsmål 5 mm
  • Poltall 2 til 4
  • Fingerberøringssikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200487
Forpakningsenhet 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356657273
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,850 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk