Kretskortpluggforbinder - MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - 2200384

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, montering: Lodding, Artikkel med pinutgang på siden

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Basishus for elektronikkhus ME / ME MAX
  • Delingsmål 5 mm
  • Poltall 2 til 4
  • Pluggretning ortogonalt (rettvinklet) på kretskortet
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200384
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode ACHADB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356577120
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,796 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk