Корпус для электроники - ME MAX 17,5 G 3-3 GN - 2200354

Ingen tilgjengelige bilder

Корпус в сборе, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, Корпус в сборе, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: зеленый, ширина: 17,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200354
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHABA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4046356566155
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 55,600 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk