Basislist - MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - 2200325

Kretskortbasishus, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 4, delingsmål: 5 mm, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Basishus og plugg for elektronikkhus ME og ME MAX
  • Pluggretning ortogonalt (rettvinklet) på kretskortet
  • Delingsmål 5 mm
  • Poltall 2 til 4
  • Fingerberøringssikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2200325
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 325 (C_1_2013)
GTIN 4046356566315
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,849 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk